Danfoss logo
MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, Düşük debi, Dıştan diş

003Z4131

MSV-B DN 15, dıştan dişli, manuel ayar vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMSV-B DN 15, dıştan dişli, manuel ayar vanası
Akış tipiDüşük debi
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Ayar ölçeğiEvet
Bağlantı tipleriDıştan diş
BağlantılarG ¾ A
Basınç sınıfıPN 20
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
Kesme fonksiyonuEvet
Kvs değerleri [m³/s]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-B DN15 LF G¾" ext. for fitting
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Tahliye fonksiyonuHayır
Test tapalarıTest tapalı
Ürün grubuManuel dengeleme
Ürün tipiLENO MSV-B
Vana boyutuDN 15
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.729 Kilogram
Net ağırlık0.67 Kilogram
Hacim1.356 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420096384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm