Danfoss logo
MSV-B 003z4032

LENO MSV-B, DN 20, İçten diş

003Z4032

MSV-B DN 20, içten dişli, manuel ayar vanası
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: LENO™ MSV-B

Önerilen alternatif: 003Z7002

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMSV-B DN 20, içten dişli, manuel ayar vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Ayar ölçeğiEvet
Bağlantı tipleriİçten diş
BağlantılarRp ¾
Basınç sınıfıPN 20
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kesme fonksiyonuEvet
Önemli özellikler
Değer
Kvs değerleri [m³/s]6.00 m³/h
Material DescriptionMSV-B DN20 G3/4" int.
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
SCIP dosyası ürün adıMSV-B DN15-DN50 (1)
Tahliye fonksiyonuHayır
Test tapalarıTest tapalı
Ürün grubuManuel dengeleme
Ürün tipiLENO MSV-B
Vana boyutuDN 20
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.784 Kilogram
Net ağırlık0.724 Kilogram
Hacim1.434 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420096445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm