Danfoss logo
AB-QM-product-category

AB-QM

Danfoss AB-QM, yüksek hassasiyeti ve dayanıklılığı pazarda lider kullanıcı dostluğu ile birleştiren bir Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanası’dır (PICV). AB-QM’nin tasarımı, bir yandan en verimli HVAC sistemini sunarken diğer yandan projenizin zamanında ve bütçe dahilinde yürümesini sağlamaya yöneliktir.

Basınçtan bağımsız vanalar, otomatik balans fonksiyonuna sahip kontrol vanalarıdır. Dahili bir basınç kontrolörü, kontrol vanası üzerinde sabit bir fark basıncı seviyesini koruyarak tam otorite ve otomatik akış sınırlandırması sağlar. Danfoss PICV’ler, kontrol ve otomatik hidronik balans gibi iki fonksiyonu tek bir üründe birleştirerek ileriyi gören HVAC sistemi tasarımcılarının karşılaştıkları zorluklar için maliyet verimli bir çözümdür. AB-QM, endüstriyel soğutma sistemlerinde de kullanılabilir.

Features and benefits

  • Hassas akış sınırlandırması, daima doğru zamanda doğru akış sunarak minimum pompalama enerjisi elde edilmesini sağlar
  • 670 m3/saat’e kadar olan akışlar için DN 15 ila DN 250 arası komple ürün yelpazesi
  • Üniversal uygulanabilirlik için içten ve dıştan dişli olarak sunulur
  • Danfoss dayanıklılık testi, AB-QM’nin kireçlenme ve tıkanmaya karşı sınıfında en iyi dirence sahip olmasını sağlar
  • Her zaman görülebilir ayar ve test nipelleri üzerinden akışı ölçebilme imkanı sayesinde kolay sorun giderme
  • Stabil ve hassas sıcaklık kontrolü için minimum histere
  • Bir dizi akılı aktüatör sayesinde geleceğe hazır, veri tabanlı ve optimize edilmiş HVAC 4.0’a hazır