AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15
003Z1581
AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
003Z1581
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm |
| Akış nominal [m³/sa.] | 0.700 m³/h |
| Akış tipi | Normal flow |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Bağlantı tipleri | 18 mm pres bağlantı |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18mm |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Test tapaları | Test tapalı |
| Ürün grubu | Basınca bağımsız dengeleme ve kontrol vanaları |
| Ürün tipi | AB-QM 4.0 CO6 Flexo |
| Vana boyutu | DN 15 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.32 Kilogram |
| Net ağırlık | 3.285 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 28.532 Litre |
| EAN/UPC | 5715162731963 |