Danfoss logo
AB-QM 4.0 CO6 Flexo 18mm

AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, Düşük debi

003Z1580

AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
Akış nominal [m³/sa.]0.200 m³/h
Akış tipiDüşük debi
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Bağlantı tipleri18 mm pres bağlantı
Basınç sınıfıPN 16
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Önemli özellikler
Değer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 18mm
Product lineHydronic Balancing and Controls
Test tapalarıTest tapalı
Ürün grubuBasınca bağımsız dengeleme ve kontrol vanaları
Ürün tipiAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Vana boyutuDN 15

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.32 Kilogram
Net ağırlık3.285 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim28.532 Litre
EAN/UPC5715162731956