Danfoss logo
AB-QM 4.0 CO6 Flexo 1/2"

AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15

003Z1561

AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
Akış nominal [m³/sa.]0.700 m³/h
Akış tipiNormal flow
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Bağlantı tipleri1/2" İç dişli
Basınç sınıfıPN 16
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Önemli özellikler
Değer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
Product lineHydronic Balancing and Controls
Test tapalarıTest tapalı
Ürün grubuBasınca bağımsız dengeleme ve kontrol vanaları
Ürün tipiAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Vana boyutuDN 15

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.672 Kilogram
Net ağırlık3.672 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim28.532 Litre
EAN/UPC5715162731383