VRG İÇİN KAYNAKLI UZATMA PARÇALARI/VRB DN50
065Z7036
VRG İÇİN KAYNAKLI UZATMA PARÇALARI/VRB DN50
065Z7036
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VRG İÇİN KAYNAKLI UZATMA PARÇALARI/VRB DN50 |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Ambalaj miktarı | 3 |
| Bağlantı boyutu | G 2 1/2 |
| Bağlantı tipleri | kaynaklı |
| Çap [mm] | 50 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Tailpiece set of 3 for VRG/B DN50 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 892e7cb6-e5db-4d6d-8503-a4449b319852 |
| SCIP dosyası ürün adı | WELD ON TAILPIECES FOR VRG/VRB DN50 |
| Ürün grubu | Diğer vanalar |
| Ürün tipi | Other valves accessories |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.745 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.745 Kilogram |
| Hacim | 2.643 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421522912 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |