Danfoss logo
RA-HC withouth test plugs_003Z3920_L

RA-HC, DN 15, Test tapasız, İçten diş

003Z3932

RA-HC DN 15, test tapasız dıştan dişli, kontrol vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRA-HC DN 15, test tapasız dıştan dişli, kontrol vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]100 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç sınıfıPN 16
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]1.80 bar
Kvs değerleri [m³/s]2.80 m³/h
Material DescriptionRA-HC valve DN w/o nip 15 Kvs 2,8 м3/ч
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Test tapalarıTest tapasız
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiRA-HC
Vana boyutuDN 15
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.408 Kilogram
Net ağırlık0.37 Kilogram
Hacim0.559 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420125954
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm