RA-HC, DN 15, Test tapalı, İçten diş
003Z3931
RA-HC DN 15, dıştan dişli test tapalı, kontrol vanası
003Z3931
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | RA-HC DN 15, dıştan dişli test tapalı, kontrol vanası |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 1.80 bar |
| Kvs değerleri [m³/s] | 2.80 m³/h |
| Material Description | RA-HC valve DN 15 Kvs 2,8 м3/ч |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Test tapaları | Test tapalı |
| Ürün grubu | Diğer vanalar |
| Ürün tipi | RA-HC |
| Vana boyutu | DN 15 |
| Vana gövdesi malzemesi | DZR pirinç |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.435 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.435 Kilogram |
| Hacim | 0.559 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420125947 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |