RA-HC, DN 20, Test tapasız, İçten diş
003Z3920
RA-HC DN 20, içten dişli, test tapasız, kontrol vanası
003Z3920
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | RA-HC DN 20, içten dişli, test tapasız, kontrol vanası |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Kvs değerleri [m³/s] | 4.30 m³/h |
| Material Description | RA-HC valve DN 20 w/o nip Kvs 4,3 м3/ч |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Test tapaları | Test tapasız |
| Ürün grubu | Diğer vanalar |
| Ürün tipi | RA-HC |
| Vana boyutu | DN 20 |
| Vana gövdesi malzemesi | DZR pirinç |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.388 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.358 Kilogram |
| Hacim | 0.593 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117379 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |