Danfoss logo
003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 25, Test tapalı, İçten diş

003Z3911

RA-HC DN 25, içten dişli, test tapalı, kontrol vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRA-HC DN 25, içten dişli, test tapalı, kontrol vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]100 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç sınıfıPN 16
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]1.00 bar
Kvs değerleri [m³/s]5.50 m³/h
Material DescriptionRA-HC DN25 cooling valve with test plugs
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Test tapalarıTest tapalı
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiRA-HC
Vana boyutuDN 25
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.606 Kilogram
Net ağırlık0.557 Kilogram
Hacim0.562 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420117416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm