Danfoss logo
003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 20, Test tapalı, İçten diş

003Z3910

RA-HC DN 20, içten dişli, test tapalı, kontrol vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRA-HC DN 20, içten dişli, test tapalı, kontrol vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]100 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç sınıfıPN 16
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]1.00 bar
Kvs değerleri [m³/s]4.30 m³/h
Material DescriptionRA-HC valve DN 20 Kvs 4,3 M3
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Test tapalarıTest tapalı
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiRA-HC
Vana boyutuDN 20
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.472 Kilogram
Net ağırlık0.452 Kilogram
Hacim0.548 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420117409
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm