Danfoss logo
RA-C 013G3096

RA-C, DN 20, Dıştan diş

013G3096

RA-C DN 20, dıştan dişli, kontrol vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRA-C DN 20, dıştan dişli, kontrol vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç sınıfıPN 16
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]0.60 bar
Önemli özellikler
Değer
Kvs değerleri [m³/s]3.30 m³/h
Material DescriptionRAC DN20 Cooling Valve
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.7e8ea5fa-8f56-4f00-afd3-6709b5570d1d
SCIP dosyası ürün adıRA-C DN20, Cooling valve
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiRA-C
Vana boyutuDN 20
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.44 Kilogram
Net ağırlık0.419 Kilogram
Hacim0.385 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420036403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm