Danfoss logo
FED-FF 013G5462

FED, Kılcal boru [m]: 2+2+2

013G5462

Soğutma ve ısıtma devresinin sıralı kontrolü için FED sensörü, 2+2+2m
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Oda Kontrolörü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSoğutma ve ısıtma devresinin sıralı kontrolü için FED sensörü, 2+2+2m
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kılcal boru [m]2+2+2
Material DescriptionFED-FF Climate Control 2+2+2m
Product lineHydronic Balancing and Controls
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
SCIP dosyası ürün adı"FED-K-V_2"
Ürün grubuRoom controller
Ürün tipiFED

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.612 Kilogram
Net ağırlık0.612 Kilogram
Hacim1.651 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420032757
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm