GreenCon, Soğutma; Isıtma; 2 borulu sistem; Kapalı
193B0943
GreenCon Açma/Kapamalı Oda Termostatı, 2 borulu ısıtma/soğutma
193B0943
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | GreenCon Açma/Kapamalı Oda Termostatı, 2 borulu ısıtma/soğutma |
| Besleme voltajı [V] AC | 250 V |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| IP koruma sınıfı | IP30 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kablolama bağlantısı | Vidalama terminalleri (2 x 1,5 mm2) |
| Material Description | C4C GreenCon RC-C2 Thermostat 2 Pipe CN |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Ürün grubu | Room controller |
| Ürün tipi | GreenCon |
| Uygulama | 2 borulu sistemSoğutmaIsıtmaKapalı |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.221 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.164 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 603680 cubic millimeters |
| EAN/UPC | 5710104511047 |