Danfoss logo
FEV 013G5467

FEV, Kılcal boru [m]: 5

013G5467

Isıtma devresinin kontrolü için FEV sensörü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaIsıtma devresinin kontrolü için FEV sensörü
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kılcal boru [m]5
Material DescriptionFEV, IF Climate Control, heating, 5m
Product lineHydronic Balancing and Controls
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.b24b668a-2092-4e8c-9e6d-6484e8319429
SCIP dosyası ürün adı"FED-K-V_5"
Ürün grubuRoom controller
Ürün tipiFEV

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.332 Kilogram
Net ağırlık0.31 Kilogram
Hacim1.651 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420039503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm