FEK, Kılcal boru [m]: 8
013G5468
FEK-IF iklim kontrol sensörü 8m
013G5468
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | FEK-IF iklim kontrol sensörü 8m |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Kılcal boru [m] | 8 |
| Material Description | FEK, IF Climate Control, cooling, 8m |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a |
| SCIP dosyası ürün adı | "FED-K-V_1" |
| Ürün grubu | Room controller |
| Ürün tipi | FEK |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.42 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.42 Kilogram |
| Hacim | 1.661 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420038100 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |