Danfoss logo
FEK 013G5465

FEK, Kılcal boru [m]: 5

013G5465

FEK-IF iklim kontrol sensörü, 5m

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFEK-IF iklim kontrol sensörü, 5m
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kılcal boru [m]5
Material DescriptionFEK, IF Climate Control, cooling, 5m
Product lineHydronic Balancing and Controls
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
SCIP dosyası ürün adı"FED-K-V_2"
Ürün grubuRoom controller
Ürün tipiFEK

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.404 Kilogram
Net ağırlık0.404 Kilogram
Hacim1.67 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420032788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm