FED, Kılcal boru [m]: 6+11
013G5469
Soğutma ve ısıtma devresinin sıralı kontrolü için FED sensörü 6+11m
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Oda Kontrolörü
013G5469
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Soğutma ve ısıtma devresinin sıralı kontrolü için FED sensörü 6+11m |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Kılcal boru [m] | 6+11 |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 6+11m |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | e2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17 |
| SCIP dosyası ürün adı | FED IF Clinate Comtrol 6+11m |
| Ürün grubu | Room controller |
| Ürün tipi | FED |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.52 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.52 Kilogram |
| Hacim | 1.607 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420072104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |