Danfoss logo
TVM 003Z3145 Hot water valve

TVM-W, DN 20

003Z3145

TVM-W DN 20, termostatik karışım vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTVM-W DN 20, termostatik karışım vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç sınıfıPN 10
Çek valfle Kvs değeri [m3/sa.]2.10 m³/h
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entegre çek valfEvet
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fabrika ayarı [°C]50 °C
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]5.00 bar
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionTVM-W DN20 2g with NR
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RoHS uyumluOut of scope
SCIP dosya no.053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
SCIP dosyası ürün adı"003Z3145"
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]35 °C
Ürün etiketiYes
Ürün grubuSıcak su dengelemesi
Ürün tipiTVM-W
Vana boyutuDN 20
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç + kireç tortusu önleyici işlem

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.416 Kilogram
Net ağırlık0.35 Kilogram
Hacim0.488 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425101700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm