TVM-H, DN 20
003Z1120
TVM-H DN 20, termostatik karışım vanası
003Z1120
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | TVM-H DN 20, termostatik karışım vanası |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Bağlantı tipleri | Dıştan diş |
| Basınç sınıfı | PN 10 |
| Çek valf olmadan Kvs değeri [m3/sa.] | 1.90 m³/h |
| Çek valfle Kvs değeri [m3/sa.] | 1.65 m³/h |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entegre çek valf | Hayır |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fabrika ayarı [°C] | 70 °C |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Mixing valve TVM-H DN20 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RoHS uyumlu | Out of scope |
| SCIP dosya no. | ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf |
| SCIP dosyası ürün adı | "003Z1120" |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 30 °C |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Sıcak su dengelemesi |
| Ürün tipi | TVM-H |
| Vana boyutu | DN 20 |
| Vana gövdesi malzemesi | DZR pirinç + kireç tortusu önleyici işlem |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.608 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.579 Kilogram |
| Hacim | 0.488 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421524695 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |