Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 900 m³/h

003Z3795

AQ DN 450, akış sınırlayıcı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAQ DN 450, akış sınırlayıcı
Akış [m³/sa.] [Maks.]900.00 m³/h
Akış [m³/sa.] [Min.]5.29 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Basınç sınıfıPN 25
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAQ DN450 40~400 5.292~900
Product lineHydronic Balancing and Controls
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiAQ
Vana boyutuDN 450
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]400 KPa
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Min.]40 KPa
YönVana gövdesindeki okla belirlenir

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık118 Kilogram
Net ağırlık118 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425235177