Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h

003Z3794

AQ DN 450, akış sınırlayıcı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAQ DN 450, akış sınırlayıcı
Akış [m³/sa.] [Min.]4.30 m³/h
Akış [m³/sa]4.30 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Basınç sınıfıPN 25
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAQ Valve 450mm
Product lineHydronic Balancing and Controls
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiAQ
Vana boyutuDN 450
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]210 KPa
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Min.]35 KPa
YönVana gövdesindeki okla belirlenir

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık118 Kilogram
Net ağırlık118 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425235160