AQ, DN 450, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1023 m³/h
003Z3793
AQ DN 450, akış sınırlayıcı
003Z3793
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AQ DN 450, akış sınırlayıcı |
| Akış [m³/sa.] [Maks.] | 1023.00 m³/h |
| Akış [m³/sa.] [Min.] | 3.96 m³/h |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Basınç sınıfı | PN 25 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | AQ DN450 21~210 3.960~1023 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Ürün grubu | Diğer vanalar |
| Ürün tipi | AQ |
| Vana boyutu | DN 450 |
| Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.] | 210 KPa |
| Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Min.] | 21 KPa |
| Yön | Vana gövdesindeki okla belirlenir |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 118 Kilogram |
| Net ağırlık | 118 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235153 |