Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 500, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 1652 m³/h

003Z3791

AQ DN 500, akış sınırlayıcı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAQ DN 500, akış sınırlayıcı
Ağırlık [kg]163.000 kg
Akış [m³/sa.] [Maks.]1652.00 m³/h
Akış [m³/sa.] [Min.]4.30 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Basınç sınıfıPN 25
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionAQ Valve 500mm
Product lineHydronic Balancing and Controls
Test tapalarıyla birlikte yükseklik [mm]658 mm
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiAQ
Uzunluk [m]243.00 m
Vana boyutuDN 500
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]210 KPa
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Min.]35 KPa
YönVana gövdesindeki okla belirlenir
Yükseklik [mm]618 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık14.2 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık14.2 Kilogram