Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 400, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 544.8 m³/h

003Z3789

AQ DN 400, akış sınırlayıcı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAQ DN 400, akış sınırlayıcı
Ağırlık [kg]87.300 kg
Akış [m³/sa.] [Maks.]544.80 m³/h
Akış [m³/sa.] [Min.]5.29 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Basınç sınıfıPN 25
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionAQ DN400 dPv 40-400kPa Flow 5,29-544,80
Product lineHydronic Balancing and Controls
Test tapalarıyla birlikte yükseklik [mm]550 mm
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiAQ
Uzunluk [m]243.00 m
Vana boyutuDN 400
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]400 KPa
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Min.]40 KPa
YönVana gövdesindeki okla belirlenir
Yükseklik [mm]510 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık62 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık62 Kilogram