AQ, DN 350, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 431.6 m³/h
003Z3786
AQ DN 350, akış sınırlayıcı
003Z3786
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AQ DN 350, akış sınırlayıcı |
| Ağırlık [kg] | 55.000 kg |
| Akış [m³/sa.] [Maks.] | 431.60 m³/h |
| Akış [m³/sa.] [Min.] | 5.29 m³/h |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Basınç sınıfı | PN 25 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | AQ DN350 dPv 40-400kPa Flow 5,29-431,60 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Test tapalarıyla birlikte yükseklik [mm] | 478 mm |
| Ürün grubu | Diğer vanalar |
| Ürün tipi | AQ |
| Uzunluk [m] | 243.00 m |
| Vana boyutu | DN 350 |
| Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.] | 400 KPa |
| Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Min.] | 40 KPa |
| Yön | Vana gövdesindeki okla belirlenir |
| Yükseklik [mm] | 448 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 55 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 55 Kilogram |