Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 300, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 340.74 m³/h

003Z3783

AQ DN 300, akış sınırlayıcı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAQ DN 300, akış sınırlayıcı
Ağırlık [kg]48.800 kg
Akış [m³/sa.] [Maks.]340.74 m³/h
Akış [m³/sa.] [Min.]5.29 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Basınç sınıfıPN 25
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionAQ DN300 dPv 40-400kPa Flow 5,29-340,74
Product lineHydronic Balancing and Controls
Test tapalarıyla birlikte yükseklik [mm]428 mm
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiAQ
Uzunluk [m]243.00 m
Vana boyutuDN 300
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]400 KPa
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Min.]40 KPa
YönVana gövdesindeki okla belirlenir
Yükseklik [mm]398 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık42 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık41.3 Kilogram