Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 250, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 399.56 m³/h

003Z3778

AQ DN 250, akış sınırlayıcı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAQ DN 250, akış sınırlayıcı
Ağırlık [kg]30.800 kg
Akış [m³/sa.] [Maks.]399.56 m³/h
Akış [m³/sa.] [Min.]3.96 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Basınç sınıfıPN 25
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionAQ DN250 21~210kpa
Product lineHydronic Balancing and Controls
Test tapalarıyla birlikte yükseklik [mm]369 mm
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiAQ
Uzunluk [m]243.00 m
Vana boyutuDN 250
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]210 KPa
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Min.]21 KPa
YönVana gövdesindeki okla belirlenir
Yükseklik [mm]339 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık30.8 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık30.8 Kilogram