Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 200, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 159.01 m³/h

003Z3777

AQ DN 200, akış sınırlayıcı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAQ DN 200, akış sınırlayıcı
Ağırlık [kg]22.300 kg
Akış [m³/sa.] [Maks.]159.01 m³/h
Akış [m³/sa.] [Min.]5.29 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Basınç sınıfıPN 25
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionAQ DN200 40~400,5.292~159.012
Product lineHydronic Balancing and Controls
Test tapalarıyla birlikte yükseklik [mm]300 mm
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiAQ
Uzunluk [m]220.00 m
Vana boyutuDN 200
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]400 KPa
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Min.]40 KPa
YönVana gövdesindeki okla belirlenir
Yükseklik [mm]270 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık109 Kilogram
Net ağırlık98 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.15 Metre küp