AQ, DN 200, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 254.27 m³/h
003Z3775
AQ DN 200, akış sınırlayıcı
003Z3775
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AQ DN 200, akış sınırlayıcı |
| Ağırlık [kg] | 22.300 kg |
| Akış [m³/sa.] [Maks.] | 254.27 m³/h |
| Akış [m³/sa.] [Min.] | 3.96 m³/h |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Basınç sınıfı | PN 25 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | 200mm Automatic Valve (AQ),(3.96-254.27) |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Test tapalarıyla birlikte yükseklik [mm] | 300 mm |
| Ürün grubu | Diğer vanalar |
| Ürün tipi | AQ |
| Uzunluk [m] | 220.00 m |
| Vana boyutu | DN 200 |
| Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.] | 210 KPa |
| Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Min.] | 21 KPa |
| Yön | Vana gövdesindeki okla belirlenir |
| Yükseklik [mm] | 270 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 30 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 24.8 Kilogram |