Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 150, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 145.3 m³/h

003Z3772

AQ DN 150, akış sınırlayıcı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAQ DN 150, akış sınırlayıcı
Ağırlık [kg]14.200 kg
Akış [m³/sa.] [Maks.]145.30 m³/h
Akış [m³/sa.] [Min.]3.96 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Basınç sınıfıPN 25
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionAQ DN150 21~210 kpa
Product lineHydronic Balancing and Controls
Test tapalarıyla birlikte yükseklik [mm]248 mm
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiAQ
Uzunluk [m]220.00 m
Vana boyutuDN 150
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]210 KPa
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Min.]21 KPa
YönVana gövdesindeki okla belirlenir
Yükseklik [mm]218 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık20 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık16.6 Kilogram