Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 100, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 80 m³/h

003Z3767

AQ DN 100, akış sınırlayıcı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAQ DN 100, akış sınırlayıcı
Ağırlık [kg]9.700 kg
Akış [m³/sa.] [Maks.]80.00 m³/h
Akış [m³/sa.] [Min.]4.30 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Basınç sınıfıPN 25
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionAQ DN100 35~210 kpa
Product lineHydronic Balancing and Controls
Test tapalarıyla birlikte yükseklik [mm]197 mm
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiAQ
Uzunluk [m]220.00 m
Vana boyutuDN 100
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]210 KPa
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Min.]35 KPa
YönVana gövdesindeki okla belirlenir
Yükseklik [mm]167 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık13 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık9.8 Kilogram