Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 50, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 22.72 m³/h

003Z3761

AQ DN 50, akış sınırlayıcı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAQ DN 50, akış sınırlayıcı
Ağırlık [kg]3.700 kg
Akış [m³/sa.] [Maks.]22.72 m³/h
Akış [m³/sa.] [Min.]5.29 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Basınç sınıfıPN 25
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionAQ DN50 dPv 40-400kPa Flow 5,29-22,72 m3
Product lineHydronic Balancing and Controls
Test tapalarıyla birlikte yükseklik [mm]131 mm
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiAQ
Uzunluk [m]188.00 m
Vana boyutuDN 50
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]400 KPa
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Min.]40 KPa
YönVana gövdesindeki okla belirlenir
Yükseklik [mm]106 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.5 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık3.9 Kilogram