Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 40, 40 KPa - 400 KPa, 1.37 m³/h - 6.66 m³/h

003Z3759

AQ DN 40, akış sınırlayıcı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAQ DN 40, akış sınırlayıcı
Ağırlık [kg]1.500 kg
Akış [m³/sa.] [Maks.]6.66 m³/h
Akış [m³/sa.] [Min.]1.37 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Basınç sınıfıPN 25
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionAQ DN40 dPv 40-400kPa Flow 1,37-6,66 m3/
Product lineHydronic Balancing and Controls
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiAQ
Uzunluk [m]158.00 m
Vana boyutuDN 40
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]400 KPa
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Min.]40 KPa
YönVana gövdesindeki okla belirlenir
Yükseklik [mm]108 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.5 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık1.43 Kilogram