Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 600, Motorlu kelebek vana, Aktüatör, Modülasyonlu, PN 16

003Z6397

VFH2-LAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVFH2-LAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı tipleriKulp
Basınç sınıfıPN 16
Besleme voltajı [V] AC220 V
Çalışma tipiAktüatör
Çalışma torku [Nm]2500 N-m
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dönüş açısı [°]90 °
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Frekans [Hz]50 Hz
Güç tüketimi [W]140.0 W
In scope of WEEEYes
IP koruma sınıfıIP67
Önemli özellikler
Değer
Kaçak oranı [% Kvs]Kaçak oranı A
Kontrol giriş sinyali Y [mA]0(4) - 20 mA
Kontrol giriş sinyali Y [V]0(2) - 10 V
Kontrol sinyali tipiModülasyonlu
Konum göstergesiEvet
Koruma sınıfıII
Kvs değerleri [m³/s]36946.00 m³/h
Manuel kullanımEvet
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN600 lug mod 2-10v/4-20mA
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
SCIP dosyası ürün adıModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
Ürün grubuButterfly valves
Ürün tipiVFH2-LAM
UygulamaIsıtma ve soğutma
Vana boyutuDN 600
Vana diski malzemesiPaslanmaz çelik
Vana gövdesi malzemesiSünek demir (DIN GGG40)
Vana tipiMotorlu kelebek vana

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık239.7 Kilogram
Net ağırlık204.9 Kilogram
Hacim669.882 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162464656
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm