Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAO, DN 400, Motorlu kelebek vana, Aktüatör, On/Off, PN 16

003Z6390

VFH2 -LAO DN 400, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVFH2 -LAO DN 400, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı tipleriKulp
Basınç sınıfıPN 16
Besleme voltajı [V] AC220 V
Çalışma tipiAktüatör
Çalışma torku [Nm]1000 N-m
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dönüş açısı [°]90 °
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Frekans [Hz]50 Hz
Güç tüketimi [W]140.0 W
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
IP koruma sınıfıIP67
Kaçak oranı [% Kvs]Kaçak oranı A
Kontrol sinyali tipiOn/Off
Konum göstergesiHayır
Koruma sınıfıII
Kvs değerleri [m³/s]14042.00 m³/h
Manuel kullanımEvet
Material DescriptionVFH2-LAO DN400 lug on/off
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
SCIP dosyası ürün adıMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
Ürün grubuButterfly valves
Ürün tipiVFH2-LAO
UygulamaIsıtma ve soğutma
Vana boyutuDN 400
Vana diski malzemesiPaslanmaz çelik
Vana gövdesi malzemesiSünek demir (DIN GGG40)
Vana tipiMotorlu kelebek vana

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık98.85 Kilogram
Net ağırlık79.9 Kilogram
Hacim313.26 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162464571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm