VFH2-LAO, DN 150, Motorlu kelebek vana, Aktüatör, On/Off, PN 16
003Z6380
VFH2 -LAO DN 150, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
003Z6380
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VFH2 -LAO DN 150, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı tipleri | Kulp |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Besleme voltajı [V] AC | 220 V |
| Çalışma tipi | Aktüatör |
| Çalışma torku [Nm] | 100 N-m |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dönüş açısı [°] | 90 ° |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
| Güç tüketimi [W] | 25.0 W |
| In scope of WEEE | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| IP koruma sınıfı | IP67 |
| Kaçak oranı [% Kvs] | Kaçak oranı A |
| Kontrol sinyali tipi | On/Off |
| Konum göstergesi | Evet |
| Koruma sınıfı | II |
| Kvs değerleri [m³/s] | 1348.00 m³/h |
| Manuel kullanım | Evet |
| Material Description | VFH2-LAO DN150 lug on/off |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9 |
| SCIP dosyası ürün adı | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300 |
| Ürün grubu | Butterfly valves |
| Ürün tipi | VFH2-LAO |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
| Vana boyutu | DN 150 |
| Vana diski malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Vana gövdesi malzemesi | Sünek demir (DIN GGG40) |
| Vana tipi | Motorlu kelebek vana |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 14.56 Kilogram |
| Net ağırlık | 13.05 Kilogram |
| Hacim | 37.657 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464472 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |