Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAO, DN 80, Motorlu kelebek vana, Aktüatör, On/Off, PN 16

003Z6372

VFH2 -FAO DN 80, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVFH2 -FAO DN 80, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı tipleriKulp
Basınç sınıfıPN 16
Besleme voltajı [V] AC220 V
Çalışma tipiAktüatör
Çalışma torku [Nm]50 N-m
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dönüş açısı [°]90 °
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Frekans [Hz]50 Hz
Güç tüketimi [W]10.0 W
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
IP koruma sınıfıIP67
Kaçak oranı [% Kvs]Kaçak oranı A
Kontrol sinyali tipiOn/Off
Konum göstergesiHayır
Koruma sınıfıII
Kvs değerleri [m³/s]288.00 m³/h
Manuel kullanımEvet
Material DescriptionVFH2-LAO DN80 lug on/off
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
SCIP dosyası ürün adıMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
Ürün grubuButterfly valves
Ürün tipiVFH2-LAO
UygulamaIsıtma ve soğutma
Vana boyutuDN 80
Vana diski malzemesiPaslanmaz çelik
Vana gövdesi malzemesiSünek demir (DIN GGG40)
Vana tipiMotorlu kelebek vana

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık7.11 Kilogram
Net ağırlık6.37 Kilogram
Hacim20.237 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162464403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm