Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 500, Manuel kelebek vana, Sonsuz Dişli, PN 16

003Z5415

VFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı tipleriKulp
Basınç sınıfıPN 16
Çalışma tipiSonsuz Dişli
Çalışma torku [Nm]1600 N-m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dönüş açısı [°]90 °
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç [bar] [Maks.]16.000 bar
Kaçak oranı [% Kvs]Kaçak oranı A
Önemli özellikler
Değer
Konum göstergesiEvet
Kvs değerleri [m³/s]23915.00 m³/h
Material DescriptionVFH2-LG DN500 lug worm gear
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
SCIP dosyası ürün adıVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
Ürün grubuButterfly valves
Ürün tipiVFH2-LG
UygulamaIsıtma ve soğutma
Vana boyutuDN 500
Vana diski malzemesiPaslanmaz çelik
Vana gövdesi malzemesiSünek demir (DIN GGG40)
Vana tipiManuel kelebek vana

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık172.22 Kilogram
Net ağırlık172.22 Kilogram
Hacim457 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162494882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm