VFH2-LG, DN 350, Manuel kelebek vana, Sonsuz Dişli, PN 16
003Z5412
VFH2 -LG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
003Z5412
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VFH2 -LG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı tipleri | Kulp |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Çalışma tipi | Sonsuz Dişli |
| Çalışma torku [Nm] | 600 N-m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dönüş açısı [°] | 90 ° |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 16.000 bar |
| Kaçak oranı [% Kvs] | Kaçak oranı A |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Konum göstergesi | Evet |
| Kvs değerleri [m³/s] | 10212.00 m³/h |
| Material Description | VFH2-LG DN350 lug worm gear |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36 |
| SCIP dosyası ürün adı | VHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600 |
| Ürün grubu | Butterfly valves |
| Ürün tipi | VFH2-LG |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
| Vana boyutu | DN 350 |
| Vana diski malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Vana gövdesi malzemesi | Sünek demir (DIN GGG40) |
| Vana tipi | Manuel kelebek vana |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 58.58 Kilogram |
| Net ağırlık | 58.58 Kilogram |
| Hacim | 213.28 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162494974 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |