VFH2-LG, DN 300, Manuel kelebek vana, Sonsuz Dişli, PN 16
003Z5411
VFH2 -LG DN 300, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
003Z5411
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VFH2 -LG DN 300, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı tipleri | Kulp |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Çalışma tipi | Sonsuz Dişli |
| Çalışma torku [Nm] | 400 N-m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dönüş açısı [°] | 90 ° |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 16.000 bar |
| Kaçak oranı [% Kvs] | Kaçak oranı A |
| Konum göstergesi | Evet |
| Kvs değerleri [m³/s] | 7557.00 m³/h |
| Material Description | VFH2-LG DN300 lug worm gear |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Ürün grubu | Butterfly valves |
| Ürün tipi | VFH2-LG |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
| Vana boyutu | DN 300 |
| Vana diski malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Vana gövdesi malzemesi | Sünek demir (DIN GGG40) |
| Vana tipi | Manuel kelebek vana |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 46.42 Kilogram |
| Net ağırlık | 46.42 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 160.16 Litre |
| EAN/UPC | 5715162494943 |