VFH2-WG, DN 600, Manuel kelebek vana, Sonsuz Dişli, PN 16
003Z2416
VFH2 -WG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
003Z2416
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VFH2 -WG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı tipleri | Kapsül |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Çalışma tipi | Sonsuz Dişli |
| Çalışma torku [Nm] | 2500 N-m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dönüş açısı [°] | 90 ° |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 16.000 bar |
| Kaçak oranı [% Kvs] | Kaçak oranı A |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Konum göstergesi | Evet |
| Kvs değerleri [m³/s] | 36946.00 m³/h |
| Material Description | DN600 Worm gear manual, PN16, 16Bar |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92 |
| SCIP dosyası ürün adı | VHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600 |
| Ürün grubu | Butterfly valves |
| Ürün tipi | VFH2-WG |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
| Vana boyutu | DN 600 |
| Vana diski malzemesi | Nylon coated |
| Vana gövdesi malzemesi | Sünek demir (DIN GGG40) |
| Vana tipi | Manuel kelebek vana |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 235.5 Kilogram |
| Net ağırlık | 235.5 Kilogram |
| Hacim | 725.61 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522135 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |