Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 350, Manuel kelebek vana, Sonsuz Dişli, PN 16

003Z2412

VFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı tipleriKapsül
Basınç sınıfıPN 16
Çalışma tipiSonsuz Dişli
Çalışma torku [Nm]600 N-m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dönüş açısı [°]90 °
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç [bar] [Maks.]16.000 bar
Kaçak oranı [% Kvs]Kaçak oranı A
Önemli özellikler
Değer
Konum göstergesiEvet
Kvs değerleri [m³/s]10212.00 m³/h
Material DescriptionDN350 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
SCIP dosyası ürün adıVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
Ürün grubuButterfly valves
Ürün tipiVFH2-WG
UygulamaIsıtma ve soğutma
Vana boyutuDN 350
Vana diski malzemesiNylon coated
Vana gövdesi malzemesiSünek demir (DIN GGG40)
Vana tipiManuel kelebek vana

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık45.19 Kilogram
Net ağırlık45.19 Kilogram
Hacim231.168 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104522098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm