VFH2-WH, DN 150, Manuel kelebek vana, Kol, PN 16
003Z2405
VFH2 -WH DN 150, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
003Z2405
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VFH2 -WH DN 150, Butterfly valve, Manual - handle, PN16 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı tipleri | Kapsül |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Çalışma tipi | Kol |
| Çalışma torku [Nm] | 100 N-m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dönüş açısı [°] | 90 ° |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 16.000 bar |
| Kaçak oranı [% Kvs] | Kaçak oranı A |
| Konum göstergesi | Evet |
| Kvs değerleri [m³/s] | 1348.00 m³/h |
| Material Description | DN150 Handle manual, PN16, 16Bar |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Ürün grubu | Butterfly valves |
| Ürün tipi | VFH2-WH |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
| Vana boyutu | DN 150 |
| Vana diski malzemesi | Nylon coated |
| Vana gövdesi malzemesi | Sünek demir (DIN GGG40) |
| Vana tipi | Manuel kelebek vana |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 8.55 Kilogram |
| Net ağırlık | 8.55 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 23.522 Litre |
| EAN/UPC | 5710104522029 |