Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 65, Manuel kelebek vana, Kol, PN 16

003Z2401

VFH2 -WH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVFH2 -WH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı tipleriKapsül
Basınç sınıfıPN 16
Çalışma tipiKol
Çalışma torku [Nm]50 N-m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dönüş açısı [°]90 °
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [bar] [Maks.]16.000 bar
Kaçak oranı [% Kvs]Kaçak oranı A
Konum göstergesiEvet
Kvs değerleri [m³/s]207.00 m³/h
Material DescriptionDN65 Handle manual, PN16, 16Bar
Product lineHydronic Balancing and Controls
Ürün grubuButterfly valves
Ürün tipiVFH2-WH
UygulamaIsıtma ve soğutma
Vana boyutuDN 65
Vana diski malzemesiNylon coated
Vana gövdesi malzemesiSünek demir (DIN GGG40)
Vana tipiManuel kelebek vana

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.74 Kilogram
Net ağırlık3.74 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim9.016 Litre
EAN/UPC5710104521985