Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 40, Motorlu kelebek vana, Aktüatör, Modülasyonlu, PN 16

003Z2365

VFH2-WAM DN 40, Butterfly valve, Modulating 4-20mA, PN16

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVFH2-WAM DN 40, Butterfly valve, Modulating 4-20mA, PN16
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı tipleriKapsül
Basınç sınıfıPN 16
Besleme voltajı [V] AC220 V
Çalışma tipiAktüatör
Çalışma torku [Nm]50 N-m
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dönüş açısı [°]90 °
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Frekans [Hz]50 Hz
Güç tüketimi [W]10.0 W
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
IP koruma sınıfıIP67
Kaçak oranı [% Kvs]Kaçak oranı A
Kontrol giriş sinyali Y [mA]0(4) - 20 mA
Kontrol sinyali tipiModülasyonlu
Konum göstergesiEvet
Koruma sınıfıII
Kvs değerleri [m³/s]72.00 m³/h
Manuel kullanımEvet
Material DescriptionC4C DN40 butterfly valve Mod4-20mA
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIP dosyası ürün adıModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Ürün grubuButterfly valves
Ürün tipiVFH2-WAM
UygulamaIsıtma ve soğutma
Vana boyutuDN 40
Vana diski malzemesiNylon coated
Vana gövdesi malzemesiSünek demir (DIN GGG40)
Vana tipiMotorlu kelebek vana

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.26 Kilogram
Net ağırlık5.51 Kilogram
Hacim13.699 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104521619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm