Danfoss logo
QT 65-85 DN25-32 thermostatic actuator

QT, 65 °C - 85 °C

003Z0387

QT 65-85 °C, DN 25-32, dönüş sıcaklığı kontrolü için termostatik aktüatör

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AB-QM boyutuyla uyumlulukDN 25-32
AçıklamaQT 65-85 °C, DN 25-32, dönüş sıcaklığı kontrolü için termostatik aktüatör
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Kapiler tüp uzunluğu [m]0.6 m
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionQT 65-85°C (DN25-32)
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]65 °C
Ürün grubuOne-pipe solutions
Ürün tipiQT

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.236 Kilogram
Net ağırlık0.214 Kilogram
Hacim1.425 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5714279003338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm