Danfoss logo
AB-QT 003Z0385 2

QT, 35 °C - 50 °C

003Z0385

QT 35-50 °C, DN 25-32, dönüş sıcaklığı kontrolü için termostatik aktüatör

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AB-QM boyutuyla uyumlulukDN 25-32
AçıklamaQT 35-50 °C, DN 25-32, dönüş sıcaklığı kontrolü için termostatik aktüatör
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Kapiler tüp uzunluğu [m]0.6 m
Material DescriptionQT 35-50 °C (DN25-32)
Önemli özellikler
Değer
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dosyası ürün adıQT
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]35 °C
Ürün grubuOne-pipe solutions
Ürün tipiQT

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.23 Kilogram
Net ağırlık0.214 Kilogram
Hacim1.482 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104012957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm