QT, 35 °C - 50 °C
003Z0384
QT 35-50 °C, DN 10-20, dönüş sıcaklığı kontrolü için termostatik aktüatör
003Z0384
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| AB-QM boyutuyla uyumluluk | DN 10-20 |
| Açıklama | QT 35-50 °C, DN 10-20, dönüş sıcaklığı kontrolü için termostatik aktüatör |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kapiler tüp uzunluğu [m] | 0.6 m |
| Material Description | QT 35-50 °C (DN10-20) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| SCIP dosyası ürün adı | QT |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 35 °C |
| Ürün grubu | One-pipe solutions |
| Ürün tipi | QT |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.23 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.214 Kilogram |
| Hacim | 1.441 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104012964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |